Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 120x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic

  • Ref. 16500
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 120x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic

64,57 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte distribution
  • Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
  • Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
  • Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
  • Fixation par :- collage- chevilles- chevilles plaque de plâtre- vis, clous…

Information sur la gamme

La solution de distribution VIADIS™ a été spécialement conçue pour répondre à tous les projets d’aménagement, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    60mm
  • Largeur
    120mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    5330mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Nombre de cloisons enfichables
    1
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Non fixé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780165006

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.9768 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit