Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Goulotte de distribution VIADIS 60x40 résistance IK10

  • Ref. PW16360IK
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Viadis, goulotte idéale dans les parties communes de bâtiments nécessitant une goulotte résistante

30,46 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • La goulotte IK10 est idéale dans les parties communes de bâtiments nécessitant une goulotte résistante
  • Matière PVC de couleur blanc artic
  • Fiabilité et sécurité optimales par conformité a la norme NF EN IEC 61084-2-1

Avantages

  • IK10 assuré sans agrafes

Les + utilisation

Peut être installée en résidentiel collectif et en tertiaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Produit pensé pour une installation en interne

Information sur la gamme

La solution de distribution VIADIS™ a été spécialement conçue pour répondre à tous les projets d’aménagement, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    40mm
  • Largeur
    60mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    1059mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Estampages
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271784193937

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.3689 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit