Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Green'UP CONTROL - Antenne GSM+Câble - Interconnexion contrôleur - Pièce détachée borne de recharge - Maintenance facilitée

Borne Green'UP CONTROL pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour utilisation en zone commerciale

91,12 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Antenne GSM dédiée pour la connectivité des stations de recharge Green'Up Control.
  • Fournie avec un câble pour l’interconnexion directe avec le contrôleur de la borne.
  • Pièce détachée conçue spécifiquement pour la maintenance des stations Green'Up Control.
  • Permet le remplacement rapide des composants défectueux pour assurer la continuité du service.
  • Compatible exclusivement avec les stations de recharge Green'UP CONTROL pour une intégration optimale

Les + installation

Pièces de rechange pour remplacer les composants défectueux

Les + utilisation

Pièces de rechange pour remplacer les composants défectueux

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973194333

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations