Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Green'UP CONTROL - Porte+Écran en verre - Pièce détachée borne de recharge - Remplacement facile - Compatible bornes Green'Up Control

Borne Green'UP CONTROL pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour utilisation en zone commerciale

565,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Portes d’armoires équipées d’un écran en verre monté pour une visibilité optimale des composants internes.
  • Conçues spécifiquement comme pièces détachées pour la maintenance des bornes de recharge Green’Up Control.
  • Compatibilité exclusive avec les stations de charge Green’Up Control, garantissant une intégration parfaite.
  • Permet le remplacement rapide et fiable des portes endommagées ou défectueuses sur site.
  • Produit classé Accessoires d’E-Mobility, répondant aux exigences industrielles de robustesse et de sécurité

Les + installation

Pièces de rechange pour remplacer les composants défectueux

Les + utilisation

Pièces de rechange pour remplacer les composants défectueux

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Fondation
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973194326

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations