Télécharger l'image en grand format

Horloge de programmation avec électronique digitale - 1 module DIN

  • Ref. F67SR11
  • BTICINO

Horloge de programmation modulaire, pour définition d'horaires et de jours d'activation et de désactivation de circuits

146,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Horloge avec électronique digitale
  • Alimentation 230V~
  • 1 contact NO/NF 16A - 230V~
  • 1 module DIN

Les + installation

Programmation hebdomadaire et journalière

Les + utilisation

Indication jour et heure

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d'alimentation (Min-Max)
    50-60Hz
  • Réserve de marche en heures
    100
  • Précision par jour
    2.5s
  • Guidage texte à l'écran
    Non
  • Programmation externe
    Non
  • Carte mémoire incluse
    Non
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Programme vacances
    Non
  • Programme d'impulsion
    Non
  • Programme de cycle
    Non
  • Programme astronomique
    Non
  • Programme aléatoire
    Non
  • Compteur d'heures
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Non
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Radioguidé
    Non
  • Radioguidé (DCF77)
    Non
  • GPS
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Temps de commutation minimal canal 1
    1s
  • Temps de commutation minimal canal 2
    1s
  • Nombre d'emplacements de mémoire
    8
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir
    Non
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    17.5mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    60mm
  • EAN/Gencode
    8005543490341

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations