Hublot de couloir Mosaic appel infirmière 2 modules pour signaler un appel avec 1 voyant rouge complet blanc
- Ref. 076671L
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, hublot de couloir permettant le report d'information du bloc de chambre, à installer dans le couloir au-dessus des portes, pour système d'appel infirmière BUS SCS
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot de couloir Mosaic appel seul avec 1 voyant rouge - Livré complet avec support et plaque de finition
- Hublot triangulaire à LEDs permettant de signaler les appels
- 2 modules
- Blanc
Les + installation
Montage en encastré ou en saillie
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1021 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE04498AM_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE08358AE_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 24-24V
- Type de courant DC
- Consommation d'électricité 0.04A
- Puissance 1.2W
- Couleur de calotte Rouge
- Source lumineuse LED
- Type de signal optique Lumière clignotante
- Mode de pose Encastré
- Montage mural Oui
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Classe de protection (IP) IP20
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- Compatible selon EN 54-23 Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 82mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 76.2mm
- Profondeur d'encastrement 45.7mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-+40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-+70°C
- Courant d'alimentation (Min-Max) 0.6-2A
- Durée de vie estimée de l'ampoule 50000h
- Neutre obligatoire Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes (Min-Max) 0.2-2.5mm²
- Adressable Non
- Contiens Batteries Non
- Objet connecté Non
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Eclairage d'urgence
- EAN/Gencode 3414971598478
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

