Nouveauté

Hublot de porte 500x500mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

1196,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Profondeur externe 50mm - profondeur utile 42mm
  • Cadre en aluminium anodisé - Joint néoprène
  • Regard polycarbonate transparent ép. 3 mm
  • Ouverture à 120°
  • Fourni avec serrure et clé type 455

Les + installation

IK07 selon NF EN 62262

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    500mm
  • Hauteur
    500mm
  • Profondeur
    50mm
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414972952552

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations