Télécharger l'image en grand format

Hublot koreo arc rond taille 2 gris E27

  • Ref. 820 553
  • SARLAM

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Non
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau de couverture
    Verre opalin
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-240V
  • Type d'appareillage de contrôle
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Emission de lumière
    Direct
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    0-0lm
  • Largeur
    366mm
  • Hauteur/profondeur
    109.5mm
  • Longueur
    366mm
  • Diamètre externe
    366mm
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • EAN/Gencode
    3292298205534