Télécharger l'image en grand format

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27

Plexo, hublot étanche permettant un éclairage de balisage optimal en résidentiel comme en tertiaire

61,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Hublot étanche rectangulaire Plexo avec diffuseur rouge
  • Pour lampe à culot E27 55W maximum en halogène, 17W maximum en fluocompact ou 8W LED
  • Pour balisage - Ouverture réversible haut ou bas - Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible) - Socle gris
  • IP54 - IK08 - Classe II
  • Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Livré avec un embout Plexo non monté - Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes

Les + installation

Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage - Fixation possible avec outil type Pulsa 700E

Les + utilisation

Pour utilisation en balisage chantiers, locaux techniques, signalisation

Recommandations / restrictions d’usages

  • A usage domestique ou tertiaire

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    110-230V
  • Courant nominal (Min-Max)
    326-681mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Répartition lumineuse
    Asymétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif >80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    -10-40°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    900lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    75-75W
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Puissance du système
    75W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    900-900lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    2700-2700K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    90-100
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur/profondeur
    113mm
  • Longueur
    219mm
  • Longueur d'encastrement
    219mm
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060624026

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.92 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit