Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Disq 80 équipé d'1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise RJ45 cat6 FTP et cordon de 0,5m Wieland - noir

  • Ref. 654711F
  • Incara Disq 80
  • LEGRAND

110,65 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition plaque : noir
  • Finition plaque : noir
  • Perçage diamètre 79mm
  • Livré avec bague de fixation

Avantages

  • Bague de fixation avec pas rapide

Les + utilisation

Solution d’électrification intégrée et compacte

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser avec capot de protection pour connecteurs GST18

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Hauteur
    113mm
  • Profondeur d'encastrement
    109mm
  • Diamètre
    105mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre de raccordements CAT 6
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Consommation en veille
    0.06mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972001595

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations