Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Disq80 avec 1 prise F/B,1 USB A+C 15W et 1 cordon de 0,5m avec connecteur GST18 - métal et protégée par un couvercle métal

  • Ref. 655043F
  • Incara Disq 80
  • LEGRAND

126,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Finition prise : noir
  • Finition couvercle : aluminium
  • Diamètre de perçage : 79mm
  • Livré avec bague de fixation

Avantages

  • Bague de fixation avec pas rapide

Les + installation

S'intègre dans un diamètre standard de 80mm.

Les + utilisation

Solution d'électrification intégrée et peu encombrante

Recommandations / restrictions d’usages

  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 1-40mm

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Degré de brillance
    Autre
  • Longueur
    114mm
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    116mm
  • Profondeur d'encastrement
    109mm
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Consommation en veille
    0.06mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972573382

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations