Télécharger l'image en grand format

Incara Electr'On équipé de 1 prise BS cordon tissé 2,5m avec fiche et accessoire de fixation - noir

  • Ref. 6 549 13
  • Incara Electr'On
  • LEGRAND

166,33 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Couleur Noir
Nombre de prises UK BS1363 1

Caractéristiques produit

  • Matériau : zamak
  • Finition noire
  • À utiliser avec un couvercle
  • Base avec patin anti-glissement
  • Livré avec pince de fixation

Avantages

  • Plusieurs matériaux et finitions d'habillage au choix

Les + installation

Montage rapide sans outil

Les + utilisation

Donne un accès ergonomique et esthétique à la prise de courant et au chargeur USB

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Montage en saillie
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Carré
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    76mm
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    66mm
  • Nombre de prises UK BS1363
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9017
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972002172

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations