Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Electr'On prise de courant Surface et chargeur USB Type-A + Type-C mobile à composer - 2 postes finition noir

  • Ref. 6 549 03
  • Incara Electr'On
  • LEGRAND

Incara Electr'On est une prise de courant ou un chargeur USB au design unique à associer à des finitions de différentes couleurs et matériaux pour des espaces de travail élégants. Peut se fixer au mobilier grâce a son accessoire

178,36 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couleur Noir

Caractéristiques produit

  • Finition noire
  • Matériau : zamak
  • À équiper d'un habillage
  • Base avec patin anti-glissement

Avantages

  • Plusieurs matériaux et finitions d'habillage au choix

Les + installation

Assemblage rapide de la finition par quart de tour

Les + utilisation

À poser sur le plan de travail ou à fixer sur son support

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Montage en saillie
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    140mm
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    66mm
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre de ports USB-C
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Consommation en veille
    2.5mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9017
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971975040

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.8 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)