Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Tower 120 équipée de 4 prises Schuko, 2 prises chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche

  • Ref. 6 549 82
  • Incara Tower
  • LEGRAND

187,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Corps en aluminium
  • Perçage diamètre 125mm
  • Couleur : aluminium et noir
  • Tour escamotable avec ouverture automatique par simple pression

Avantages

  • Prises de courant et chargeurs USB répartis tout autour du produit

Les + installation

Fixation aisée avec une bague verrouillable par vis

Les + utilisation

Accessibilité à 360°

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Oui
  • Extensible
    Oui
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    181.7mm
  • Profondeur d'encastrement
    181.7mm
  • Diamètre
    145mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    4
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    2
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Consommation en veille
    0.08mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971972773

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations