Télécharger l'image en grand format

Indicateur numérique type DG3-4D pour tension continue, affichage direct, entrée tension 100-500V, alim. aux. 230V - Format 4 modules

  • Ref. 20106004
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur nulmérique de mesure de la tension continue d'un circuit électrique à installer sur rail - 1000 points

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Boîtier modulaire 4 modules DIN 43880 (35mm)
  • Mesure de tension continue unidirectionnelle, affichage direct, Un 100V ou Un 500V
  • affichage 1000 points

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Ampèremètre
    Non
  • Varmètre
    Non
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Non
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Non
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    89.5mm
  • Profondeur
    69mm
  • Profondeur d'encastrement
    69mm
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-55°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    195-265V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826135941

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations