Indicateur numérique type DGP96P2K multicalibre, configurable : tension, courant AC/DC, fréquence, Vn (aux) 115VAC - Format 96 x 96
- Ref. 20101427
- IMESYS
- Legrand Energies Solutions
Indicateur numérique mullticalibre, entrée et affichage (max. ± 1999) configurable par l'utilisateur en façade - 2000 points
Caractéristiques produit
- Format 96x96mm, découpe 92x92mm
- Entrée tension directe 500(600)VDC/AC / Entrée tension sur TT externe /100-110-115-120VAC / Entrée courant direct 10/(12)DC/AC / Entrée courant sur TC externe /1-5A AC / Primaire TC programmable 5A...4kA (33 calibres)
- Entrée fréquence 10…100Hz ou 380…450Hz
- Alimentation auxiliaire 115VAC
- Unité de mesure personnalisable par l'utilisateur (étiquette autoadhésive)
Les + utilisation
Indicateur numérique multicalibre configurable par l'utilisateur grâce à 2 touches en façade
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- NT-878.PDF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Sélection Catalogue Legrand Energies Solutions Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Ampèremètre Oui
- Varmètre Non
- Compte-tours Non
- Fréquencemètre Non
- Compteur d'impulsions Non
- Voltmètre Oui
- Appareil de mesure de la puissance effective Non
- Largeur 96mm
- Hauteur 96mm
- Profondeur 114mm
- Profondeur d'encastrement 103mm
- Classe de protection (IP) IP50
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-55°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -40-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 100-132V
- Fréquence (Min-Max) 47-63Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Fiche plate
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8032826048821
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main