Télécharger l'image en grand format

Interface alarme technique myhome bus - 2 modules

  • Ref. F483
  • My HOME
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Modèle
    Extension
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées
    1
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Grandeur d'entrée de tension
    Oui
  • Grandeur d'entrée de courant
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    8005543450970

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées