Télécharger l'image en grand format

Interface de contact myhome bus - sortie 12 v 50 ma - 2 modules

  • Ref. F482V12
  • My HOME
  • BTICINO

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Modèle
    Extension
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées
    2
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Grandeur d'entrée de tension
    Non
  • Grandeur d'entrée de courant
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    8005543450963