Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à badge - axolute - 2 modules

  • Ref. H4549
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, un interrupteur à badge au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Interrupteur à badge mécanique Axolute - A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque Axolute
  • Temporisation de 30 secondes après retrait de la carte
  • 2 modules

Avantages

  • S'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou badge format ISO

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Autre
  • Type de commande
    Carte hôtel
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Autre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Autre
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Oui
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    2A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    2AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Profondeur d'appareil
    20mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8005543441695

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations