Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à clés différentes Livinglight 16AX 250V~ 1 module - Blanc

  • Ref. N4012
  • Living Light
  • BTICINO

Livinglight, une commande à clé à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique


Caractéristiques produit

  • Livinglight
  • Autres commandes et relais

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur bipolaire
  • Type de commande
    Clé
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Autre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9016
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    16AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    22mm
  • Hauteur d'appareil
    44mm
  • Profondeur d'appareil
    43mm
  • Profondeur d'encastrement
    32mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    42mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8012199029757

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations