Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à effleurement avec neutre espace evolution - 1000 w - magnésium

  • Ref. 64208
  • Espace Evolution (ARNOULD)
  • ARNOULD

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle
    Relais
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    240V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    5A
  • Puissance de commutation (Min-Max)
    0-5W
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • EAN/Gencode
    3233625009128

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées