Interrupteur automatique avec plaque Niloé - éclat (blanc)
- Ref. 0 965 06
- Niloé
- LEGRAND
- Information produitProduit supprimé
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096506_LE09636AA_1 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 96506_LE04543AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 1.2m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 8m
- Longueur de portée max. 10m
- Champ de détection de diamètre au sol 4m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9013
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 47-53Hz
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 230-230V
- Durée de marche min. 1s
- Durée de marche max. 16min
- Angle de détection horizontal (Min-Max) 120-120°
- Luminosité de déclenchement (Min-Max) 3-1000lx
- Puissance de coupure max. 400W
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Température ambiante (Min-Max) 0-35°C
- Largeur 76mm
- Hauteur 76mm
- Profondeur 49.5mm
- Profondeur d'encastrement 33.6mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-35°C
- Capacité des bornes (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Interrupteur automatique Oui
- Avec interface DALI Non
- EAN/Gencode 3245060965068
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main