Télécharger l'image en grand format

Interrupteur bipolaire 20A Axolute - finition Anthracite - 1 module

  • Ref. HS4002
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, une commande d'éclairage au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Interrupteur bipolaire Axolute 20A 250V~ - 2P - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Axolute
  • 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
  • Finition Anthracite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur bipolaire
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Support de module
  • Type de fixation
    Autre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    9004
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Anthracite
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    16AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Profondeur d'appareil
    30mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8012199767796

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2088 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit