Nouveauté

Interrupteur connecté 2 fils sans neutre On/Off Dooxie, 5W à 200W LED - Compensateur Inclus - Noir livré sans plaque

  • Ref. 6 002 65
  • dooxie with Netatmo
  • LEGRAND

dooxie connecté, l'interrupteur qui permet de contrôler les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal ou en appuyant directement sur l'interrupteur, noir à équiper d'une plaque

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Câblage sans Neutre. Compatibilité avec toutes sources lumineuses dont LED, <200W
  • Pilotage intelligent via l'App Home + Control ou commande vocale avec assistants compatibles (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit)
  • Voyant lumineux intégré pour repérage dans l'obscurité et indication de l'état de la charge, activable depuis l'application
  • Entrées auxiliaires permettant un contrôle additionnel par boutons poussoirs ou interrupteurs va-et-vient
  • Installation simplifiée dans une boîte d'encastrement standard de profondeur ≥ 40mm, sans nécessité de neutre

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Tronic
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Oui
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.85A
  • Puissance de commutation
    5-200W
  • Nombre de canaux
    1
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    73mm
  • Hauteur
    73mm
  • Profondeur
    48.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    36mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Consommation en veille
    1.6mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    3
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972945868

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations