Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur crépusculaire étanche Plexo composable IP55 gris

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

249,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur crépusculaire Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
  • IP55 - IK07
  • Bornes à vis
  • Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400W incandescent - 400VA fluo
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

Les + utilisation

Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour

Recommandations / restrictions d’usages

  • Seuil de luminosité réglable de 0,5lux à 1500lux

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du capteur
    Capteur de lumière incorporé
  • Contacts
    1 contact à ouverture
  • Luminosité d'allumage (Min-Max)
    0.5-1500lx
  • Luminosité de coupure (Min-Max)
    0.5-1500lx
  • Déclenchement retardé
    45s
  • Enclenchement retardé
    45s
  • Puissance de coupure max.
    1400W
  • Mode de pose
    Saillie
  • Pivotant
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Courant de coupure max. (charge résistive/ohmique)
    5.6A
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    64mm
  • Hauteur
    64mm
  • Profondeur
    47mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060695170

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations