Télécharger l'image en grand format

Interrupteur de volets roulants 500W maximum Mosaic 2 modules - anthracite

Mosaic, une commande de volets répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et d'un support et à poser sur tous types de supports


Caractéristiques produit

  • commande jusqu'à 500W
  • Connexion par Bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
  • Noir Mat RAL 9017

Les + installation

Le repérage des bornes et schema accélèrent l'installation du produit.

Les + utilisation

permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes. Il facilite la gestion de la luminosité et de la température pour un confort optimal dans la maison.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Autre
  • Utilisation mécanique possible
    Non
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Autre
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Couleur
    Anthracite
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP41
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de touches
    3
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    36mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414970960955

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations