Télécharger l'image en grand format

Interrupteur filaire connecté Living Now with Netatmo avec neutre avec option variation 150W - 1 module

  • Ref. BTK4411C
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now, interrupteur connecté avec neutre (et option variateur) permet de piloter les éclairages à distance via l’application Home + Control ou par la voix

82,83 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Puissance maxi des charges : 150W en 230V~, toutes charges lumineuses, LED comprises
  • Compatible avec les ampoules conventionnelles ou dimmables, y compris les LED - Possibilité d’activer le variateur via l’application Home + Control
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
  • Équipé d’une entrée auxiliaire pour l’intégration d’un bouton-poussoir mécanique
  • Technologie radio 2,4GHz et protocole Zigbee 3.0 pour une fiabilité et une sécurité optimales

Avantages

  • S’intègre harmonieusement aux dispositifs installés
  • Mode marche/arrêt, compatibilité avec tout type de charges, dimmables ou non
  • Très facile à utiliser avec ses touches à zones multiples

Les + installation

L’interrupteur connecté Living Now with Netatmo avec neutre (et option variateur) s’installe facilement en remplacement d’un interrupteur existant - Il nécessite l’utilisation d’une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Compatible avec les boîtes à griffes - Ne nécessite aucun diviseur de tension

Les + utilisation

Permet de piloter les éclairages par la voix via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter un interrupteur connecté avec neutre (et option variateur), il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo - Pour piloter l'interrupteur va-et-vient, un ou plusieurs interrupteurs sans fils Living Now with Netatmo doivent être associés et/ou un bouton-poussoir mécanique doit être raccordé

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Tronic
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Oui
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.7A
  • Puissance de commutation (Min-Max)
    0-150W
  • Nombre de canaux
    1
  • Type de fixation
    Autre
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    42mm
  • Profondeur d'encastrement
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Consommation en veille
    0.7mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.75-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    8005543668290

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations