Télécharger l'image en grand format

Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~

  • Ref. 4 126 31
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

352,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm
  • 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
  • Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible
  • 56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date

Avantages

  • Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date

Les + installation

Menu déroulant, 15 langues au choix

Les + utilisation

Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d'alimentation (Min-Max)
    50-60Hz
  • Réserve de marche en années
    5
  • Précision par jour
    0.1s
  • Guidage texte à l'écran
    Oui
  • Programmation externe
    Oui
  • Carte mémoire incluse
    Non
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Programme vacances
    Oui
  • Programme d'impulsion
    Non
  • Programme de cycle
    Oui
  • Programme astronomique
    Non
  • Programme aléatoire
    Oui
  • Compteur d'heures
    Oui
  • Synchronisé avec le secteur
    Oui
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Radioguidé
    Non
  • Radioguidé (DCF77)
    Non
  • GPS
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Temps de commutation minimal canal 1
    0.01666s
  • Nombre d'emplacements de mémoire
    56
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir
    Non
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    67mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-60°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2477N
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Lithium
  • Poids de la batterie de Type 1
    11
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    11
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids de la batterie de Type 1
    11g
  • EAN/Gencode
    3245064126311

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

81 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage