Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur ouvert version débrochable DMX³-I1600 3P 630A

DMX³-I1600, interrupteur ouvert pour la coupure en charge et le sectionnement en tête des installations basse tension

7115,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Interrupteur ouvert DMX³-I1600 à déclenchement libre, version débrochable, à équiper de base
  • Livré avec :- 1 contact auxiliaire NO/NF - 1 joint de porte
  • 3P - 630A
  • Possibilité d'ajouter des accessoires de type auxiliaires de commande et de signalisation, verrouillage…
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les + utilisation

Permet la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    630A
  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    0-690V
  • Type de construction de l'appareil
    Technique de tiroir pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    1
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    3
  • Position du raccordement de circuit principal
    Arrière
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Bouton-poussoir
  • Appareil complet avec unité de protection
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    239mm
  • Hauteur
    310mm
  • Profondeur
    239mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    150-370mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972282284

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

90.313 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)