Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Interrupteur va-et-vient à levier 10 A Epure doré Art d'Arnould

Un va-et-vient qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces - A compléter d'une plaque Art d'Arnould de votre choix

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Levier cylindrique doré
  • À compléter d'une plaque 1P pour commande à levier de l'univers Epure dans la finition de votre choix. Peut être associé à un autre mécanisme de l'univers Epure en multi-postes
  • Pour éviter toute déterioration, vol… Choisissez dans un deuxième temps la plaque adaptée à votre configuration (collection ou sur-mesure)
  • Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation
  • Possibilité de monter la plaque dans un deuxième temps

Avantages

  • Usage en intérieur uniquement

Les + utilisation

A combiner à une plaque en laiton massif et véritable

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur va-et-vient
  • Type de commande
    Levier basculant
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Or
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Impression/marquage
    Sans
  • Eclairage
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    76mm
  • Hauteur d'appareil
    76mm
  • Profondeur d'appareil
    51mm
  • Profondeur d'encastrement
    30mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414973208979

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées