Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Jeu de 10 modules de connexion L1 pour répartiteur de rangée automatique

  • Ref. 0RR125L1
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires

46,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dimensions : 1 module
  • Raccordement à vis dans la borne amont du disjoncteur DX³ MCB

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    1
  • Adapté au nombre d'appareils
    1
  • Dimension du pas
    17.7mm
  • Découpable à taille voulue
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Finition du raccordement électrique
    Fourchette
  • Isolé
    Non
  • Tension nominale de tenue aux chocs
    400kV
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    6kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Profondeur
    37mm
  • EAN/Gencode
    3414973167825

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations