Télécharger l'image en grand format

Jeu de 2 supports isolants tétrapolaires pour armoires Altis - 1 barre cuivre 15x4mm ou 18x4mm par pôle jusqu'à 280A

  • Ref. 0 374 32
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, équipement pour armoire

97,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 supports isolants tétrapolaires pour armoire Altis
  • Pour 1 barre cuivre plate 15mmx2mm ou 18mmx4mm par pôle universel jusqu'à 280A

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    118mm
  • Profondeur
    190mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • EAN/Gencode
    3245060374327

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations