Télécharger l'image en grand format

Jeu de 4 bornes de raccordement DPX-IS250 pour câble nu sans cosse 185mm² souple ou 150mm² rigide maxi

  • Ref. 0 262 88
  • DPX³ IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement de raccordement pour interrupteur-sectionneur

81,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 bornes de raccordement pour câbles Cu/Al
  • Pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosse :- 185mm² (maximum) rigide - 150mm² (maximum) souple

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    4
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    20mm
  • Largeur
    22mm
  • Profondeur
    38mm
  • EAN/Gencode
    3245060262884

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations