Télécharger l'image en grand format

Jeu de 50 écrous cage 9,5mm avec 50 rondelles plastique et 50 vis M6

  • Ref. 0 364 54
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement 19pouces

248,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Visserie de fixation 19pouces LCS³
  • Jeu de 50 écrous cage, 50 rondelles plastique et 50 vis M6
  • Avec écrous cage 9,5mm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Type de filetage
    Métrique
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Adapté à l'épaisseur du matériau
    2.5mm
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Non
  • Avec rondelle
    Oui
  • Avec vis
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060364540

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations