Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Jeu de 6 bracelets guide-cordons métalliques pour baie Linkeo largeur 800mm

  • Ref. 6 464 25
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement de gestion de câblage pour baie

65,03 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 6 bracelets guide-cordons
  • Métalliques - Noir RAL9005
  • Pour baie Linkeo largeur 800mm
  • Dimension utile : 65mm x 145mm

Les + installation

Se fixe sur les montants 19pouces

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support/guide de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Oui
  • Largeur
    72mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245066464251

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations