Télécharger l'image en grand format

Joint de sol pour toutes goulottes Logix 45 et Universel (sauf 50x50mm en Logix 45 et 85x50mm en Logix Universel) - Largeur 80mm - Noir

  • Ref. 48549
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Joint de sol pour toutes goulottes Logix 45 et Universel (sauf 50x50mm en Logix 45 et 85x50mm en Logix Universel) - Largeur 80mm - Noir

13,76 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Joint de sol
  • Livré en longueur de 2m
  • Côte d’encombrement 50mm
  • Permet la pose à 15mm du sol conformément à la norme d’installation NF C 15-100 (dans le cas d’installation d’appareillage courant fort et ou d’utilisation de fils)

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Profondeur
    50mm
  • Longueur
    2000mm
  • Couvercle inclus
    Non
  • Symétrique
    Non
  • Type rectangulaire
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Revêtu
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL
    7016
  • Finition du panneau arrière (intérieur)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780485494

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.6092 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)