Télécharger l'image en grand format

Joint d'étanchéité Ø16mm pour conduit rigide Arnould - noir

  • Ref. 07981
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

8,33 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Joint d'étanchéité - diamètre 16mm - noir
  • Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 16mm
  • Non propagateur de la flamme

Les + installation

S'installe en résidentiel neuf, en rénovation ou tertiaire

Les + utilisation

Continuité de la protection des câbles en environnements exigeants

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Diamètre externe
    16mm
  • Diamètre intérieur
    11mm
  • Epaisseur
    6mm
  • EAN/Gencode
    3414971493865

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations