Télécharger l'image en grand format

Joint d'étanchéité Ø32mm pour conduit rigide Arnould - noir

  • Ref. 07984
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

5,26 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Joint d'étanchéité - diamètre 32mm - noir
  • Pour conduit rigide IRL4554 Extral diamètre 32mm
  • Non propagateur de la flamme

Les + installation

S'installe en résidentiel neuf, en rénovation ou tertiaire

Les + utilisation

Continuité de la protection des câbles en environnements exigeants

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Diamètre externe
    32mm
  • Diamètre intérieur
    27mm
  • Epaisseur
    6mm
  • EAN/Gencode
    3414971492301

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations