Télécharger l'image en grand format

Kit 4 ventilateurs avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C pour baie Linkeo

  • Ref. 6 464 31
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement thermique pour baie

474,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit 4 ventilateurs Linkeo
  • Avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C
  • Cordon d'alimentation 2,5m avec fiche 2P+T, 230V~
  • Gris anthracite RAL7016

Les + utilisation

Pour baie Linkeo

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    4
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Oui
  • Ventilateur de toit
    Oui
  • Avec filtre
    Non
  • Flux volumique, à soufflage libre
    360m³/h
  • Puissance nominale
    44W
  • Finition CEM
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7016
  • Largeur
    345mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    345mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245066464312

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations