Kit amplificateur HD15 + jack blanc

  • Ref. 0 673 31
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Utilisation
    Autre
  • Etiquette inscriptible
    Sans champ d'inscription
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060673314