Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Kit d'accessoires flexibles RAD T angle 90° Hauteur 150mm - largeur 150mm HR

Le RADT Wire Kit propose une solution complète et sécurisée, prête l’emploi, pour le câblage structuré

201,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conception exclusive tout fil avec bords lisses et arrondis, totalement sans sections coupantes
  • Produit avec les mêmes matières premières et dimensions que les fils Cablofil, incluant des matériaux recyclés
  • Chaque kit comprend : 2 éclisses Radius T 90, 16 colliers CE35, 4 colliers CE40, 10 vis TRCC (6×20) et 10 rondelles ECC 6
  • Le kit RAD T 90 est disponible pour chemins de câbles H150, en finitions EZ et HR, et est entièrement compatible avec toutes les gammes Cablofil
  • HR (haute résistance) : performance contre la corrosion - classe 8 selon essais au brouillard salin IEC 61537

Les + installation

Options d’installation : angle 90° ou configuration en T

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Raccord d'angle
  • Connecteur articulé horizontal
    Non
  • Connecteur articulé vertical
    Non
  • Type de raccordement
    Connecteur à vis
  • Adapté à un caniveau à grille
    Oui
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Non
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    50-900mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    150-150mm
  • Convient au fil d'un caniveau à grille (Min-Max)
    3.9-5.9mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Largeur
    331mm
  • Hauteur
    158.9mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599079935926

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations