Nouveauté

Kit de 2 charnières pour plastron métal XL³HP

  • Ref. 0KCP
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

23,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Fixation sur les plastrons pour ouverture à droite ou à gauche
  • Compatibles avec tous les coffrets et armoires XL³HP
  • Fourni avec vis et 2 embouts

Les + installation

A installer d'un seul côté, en remplacement du système de verrouillage 1/4 de tour

Les + utilisation

Permet l'ouverture du plastron

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Charnière intérieure
    Oui
  • Charnière extérieure
    Non
  • Angle d’ouverture max.
    90°
  • Charnière ajustable
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    16mm
  • Profondeur
    20mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972430685

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations