Télécharger l'image en grand format

Kit de 2 supports verticaux fixes 2x8m pour boîte standard 16/24m

  • Ref. PW28624
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit supports d'appareillage en courant fort/faible des différents postes de travail (prises électriques, audio-video et VDI)

71,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation.
  • Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix.
  • Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
  • Les supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Installation rapide sans outil : le cadre du kit support se clipse quelque soit le sol (directement dans un plancher technique ou via une des deux boîtes d'encastrement dans une chape béton)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    8
  • Nombre d'entrées de conduit
    1
  • Longueur
    281.3mm
  • Largeur
    281.3mm
  • Profondeur
    67.7mm
  • Modèle
    Forme de support
  • Type de montage appareil d'installation
    Visser
  • Nombre de délestages de traction
    4
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151289

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 54 Support de maintenance pour prises verticales 2x8 modules pour boîte de sol standard et affleurante

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.