Plaque de finition Inox pour couvercle plastique de boîte de sol standard réf PW-28724
- Ref. PW28730
- Logix
- PLANET WATTOHM
Plaque de finition Inox permet d'habiller le couvercle de la Boîte de sol standard plastique et d'améliorer sa robustesse
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
- Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
- Inox brossé
Les + installation
Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)
Les + utilisation
Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…). IK08 : Protection contre une énergie de choc jusque 5 joules.
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement.
Information sur la gamme
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04323FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03342FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04325FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Connexion des espaces : la boîte de sol nouvelle génération Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur de la plaque de recouvrement 248mm
- Application Boîte sur-sol
- Technique d'installation Autre
- Type de fixation Autre
- Plaque obturatrice Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Adapté à un champ d'inscription Non
- Matériau Acier inoxydable
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Largeur 154mm
- Hauteur 7.5mm
- EAN/Gencode 3271784152224
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste