Télécharger l'image en grand format

Kit de 3 paniers horizontaux 3x8m vides pour boîte affleurante 16/24m

  • Ref. PW28664
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit supports d'appareillage en courant fort/faible des différents postes de travail (prises électriques, audio-video et VDI)

401,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Hauteur réglable des paniers de 92mm à 122mm (depuis le haut du kit support) rapidement et sans outil par verrouillage manuel
  • Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Entrées des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.
  • Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf PW28601 (maxi 300mm)
  • Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
  • Les paniers supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Equipée de quatre griffes de fixation pour verrouiller son cadre au plancher, la boîte de sol affleurante peut même ainsi être installée dans un plancher technique.

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    12
  • Nombre d'entrées de conduit
    12
  • Longueur
    264mm
  • Largeur
    264mm
  • Profondeur
    90mm
  • Modèle
    Forme de support
  • Type de montage appareil d'installation
    Encoche
  • Nombre de délestages de traction
    6
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151371

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 56 4 pieds pour réglage en hauteur pour boîte de sol affleurante

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.