Télécharger l'image en grand format

Kit de 3 paniers horizontaux 3x8m vides pour boîte standard 16/24m

  • Ref. PW28608
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit supports d'appareillage en courant fort/faible des différents postes de travail (prises électriques, audio-video et VDI)

101,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support)
  • Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil
  • Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
  • Entrées de câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.
  • Les paniers supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Installation rapide sans outil : le cadre du kit support se clipse quelque soit le sol (directement dans un plancher technique ou via une des deux boîtes d'encastrement dans une chape béton)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    12
  • Nombre d'entrées de conduit
    12
  • Longueur
    281.3mm
  • Largeur
    281.3mm
  • Profondeur
    81mm
  • Modèle
    Forme de gobelet
  • Type de montage appareil d'installation
    Encoche
  • Nombre de délestages de traction
    6
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151234

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations