Nouveauté

Kit de connexion chassis IS - Barres alu horizontales - Entraxe 125mm - Accès arrière - Préfabriqué - Kit - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

2878,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Kit préfabriqué pour la connexion des barres omnibus horizontales en aluminium au châssis IS
  • Compatible avec des barres omnibus en aluminium de 2500A avec un entraxe de fixation de 125mm
  • Accès arrière pour une installation simplifiée et sécurisée
  • Fourniture complète prête à l'installation pour un gain de temps et une connexion fiable
  • Exclusivement compatible avec les châssis IS pour une intégration optimale

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    2000A
  • Modèle
    Plat
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3414973027815

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations