Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Kit de fixation boîte universelle pour boîte de sol Logix format 45mm

  • Ref. PW29261
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Permet la fixation et l'ajustement du cadre boite de sol dans l'adaptateur de la boite d'encastrement Cat.No PW28500 quand le revêtement de sol est posé avant la boite de sol, pour un revetement compris entre 2mm et 22mm d'épaisseur

49,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit composé de 4 pièces avec ses 8 vis de fixation.
  • Installation par vissage de l'accessoire aux 4 coins de l'adaptateur de la boite d'encastrement universelle: PW28501/02/03
  • Matière plastique

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

Optimise le verrouillage de la boîte dans le sol

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement; L'accessoire peut se monter indifféremment avant ou après l'adaptateur

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784193883

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations