Télécharger l'image en grand format

Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur 500mm minimum

  • Ref. 0 362 44
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour coffret

403,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur ≥500mm
  • Pour jumelage en position horizontale ou verticale
  • Composé de : - 1 cadre permettant le passage des câbles et garantissant l'étanchéité- 2 pièces de liaison des pattes de fixation (référence 036409 à commander séparement)
  • Accessoire

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1200mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    332mm
  • Profondeur
    114mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • EAN/Gencode
    3245060362447

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations