Télécharger l'image en grand format

Kit de pièces de rechange - XL³160 - Pour panneaux supérieur et inférieur - Compatibilité armoire métallique

  • Ref. 9 815 97
  • XL³ 160
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires


Caractéristiques produit

  • Kit de pièces de rechange pour panneaux supérieur et inférieur, dédié au coffret métallique XL³160.
  • Conçu spécifiquement pour les applications d’E-Mobility, garantissant la compatibilité avec les armoires XL³160.
  • Structure métallique robuste assurant une durabilité optimale dans les environnements industriels exigeants.
  • Facilite la maintenance et le remplacement rapide des panneaux sans modification du coffret existant.
  • Solution idéale pour prolonger la durée de vie des coffrets XL³160 tout en maintenant la conformité aux normes techniques.

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972131346

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 200 02 Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 2 rangées 450x575x147mm - 48 modules
0 200 03 Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 3 rangées 600x575x147mm - 72 modules
0 200 04 Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 4 rangées 750x575x147mm - 96 modules
0 200 05 Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 5 rangées 900x575x147mm - 120 modules
0 200 06 Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 6 rangées 1050x575x147mm - 144 modules

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.